Otočný uzáver

Obj. č.: SZ 2420000

As an alternative to the standard cam lock in various designs.

Obj. č.:
SZ 2420000
Materiál
Polyamid zosilnený sklenými vláknami
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dodáva sa bez kľúčov
Poznámka k obj. č.
Možno zameniť za bezpečnostné zámkové vložky, prevedenie B a uzatváracie vložky, prevedenie A
Uzáver
Vložka uzáveru: Vložka typu Doppelbart
Vhodné pre typ skrine
AE with cam
Based on AE with cam
Wall-mounted enclosure AE with cam
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,055 kg
Brutto hmotnosť
0,067 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177022737
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Otočný uzáver SZ, polyamid vystužený sklenenými vláknami, s Doppelbart, pre AE
Na stiahnutie
Info sheet