- Obj. č.:
- SZ 2520000
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Povrch
- Poniklované
- Rozsah dodávky
- Dodáva sa bez kľúčov
- Poznámka k obj. č.
- Možno zameniť za uzatváracie vložky, prevedenie C
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Vložka typu Doppelbart
- Vhodné pre typ skrine
- AE stainless steel with cam
- Based on AE with stainless steel cam
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,05 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,079 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177026032
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Vačkový zámok SZ, tlakovo liaty zinok, poniklovaný, s Doppelbart