- Obj. č.:
- SZ 2540500
- Materiál
- Polyamid zosilnený sklenými vláknami
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dodáva sa bez kľúčov
- Poznámka k obj. č.
- Len na použitie s VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
- Uzáver
- Vložka uzáveru: s bezpečnostnou vložkou, zámok E1
- Vhodné pre typ skrine
- AE with cam
- Based on AE with cam
- Wall-mounted enclosure AE with cam
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,098 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,109 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177460904
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Vačkový zámok SZ, polyamid vystužený sklenými vláknami, s bezpečnostnou vložkou, uzáver E1