Vložka uzáveru

Obj. č.: SZ 2466000

Alternative lock inserts such as triangular, square, screwdriver, Daimler, Fiat, double-bit.

Obj. č.:
SZ 2466000
Prevedenie
A
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Dĺžka
27 mm
Montáž v systéme rukovätí
Komfortná rukoväť AX
Komfortná rukoväť Mini AX
Štandardná rukoväť Ergoform-S
Štandardná rukoväť Ergoform-S pre plastové rozvádzačové skrine KS
Uzáver
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pre typ skrine
KX E-Box
AX
AX IT
Operating housings AX
AX plastic
EB
BG
AE
TE
TP desk section and console
TP pedestals
One-piece console TP - Console cover
One-piece console TP - Console door
TP universal console
CX one-piece console
Console CX
CX desk unit
CX pedestal
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,018 kg
Brutto hmotnosť
0,019 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177023888
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
Uzatváracia vložka SZ, verzia A, tlakovo liaty zinok, 3 mm Doppelbart, D: 27 mm
Na stiahnutie
Instructions