- Obj. č.:
- SZ 2522000
- Prevedenie
- C
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Dĺžka
- 41 mm
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Vložka Daimler
- Vhodné pre typ skrine
- AE with stainless steel cam
- Based on AE with stainless steel cam
- One-piece console - stainless steel console cover
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,029 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,03 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177026131
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Uzatváracia vložka SZ, verzia C, zinkový odliatok, vložka Daimler, D: 41 mm