- Obj. č.:
- SZ 2527000
- Prevedenie
- C
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Dĺžka
- 41 mm
- Uzáver
- Vložka uzáveru: 7 mm trojhran
- Vhodné pre typ skrine
- AE with stainless steel cam
- Based on AE with stainless steel cam
- One-piece console - stainless steel console cover
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,01 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,026 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
-
Uzatváracia vložka SZ, verzia C, tlakovo liaty zinok, 7 mm trojhran, D. 41 mm