- Obj. č.:
- SZ 8611110
- Prevedenie
- F
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Montáž v systéme rukovätí
- Komfortná rukoväť TS pre zámkové vložky
- Komfortná rukoväť TS pre visiaci zámok a uzatváracie vložky
- Sklopná rukoväť pre uzatváracie vložky
- Páková rukoväť klapky pre visiaci zámok a uzatváracie vložky
- Komfortné rukoväte Mini EL pre zámkové vložky
- Uzáver
- Vložka uzáveru: 8 mm štvorhran
- Vhodné pre typ skrine
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC enclosure door
- IW
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,014 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,015 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177211957
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Uzatváracia vložka TS, verzia F, tlakovo liaty zinok, 8 mm štvorhran.