Vložka uzáveru

Obj. č.: SZ 8611170

Alternative lock inserts such as triangular, square, screwdriver, Daimler, Fiat, double-bit.

Obj. č.:
SZ 8611170
Prevedenie
F
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Montáž v systéme rukovätí
Komfortná rukoväť TS pre zámkové vložky
Komfortná rukoväť TS pre visiaci zámok a uzatváracie vložky
Sklopná rukoväť pre uzatváracie vložky
Páková rukoväť klapky pre visiaci zámok a uzatváracie vložky
Komfortné rukoväte Mini EL pre zámkové vložky
Uzáver
Vložka uzáveru: Fiat
Vhodné pre typ skrine
EL
TS
TS IT
VX SE
PC enclosure door
IW
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,017 kg
Brutto hmotnosť
0,018 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177212015
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
Uzatváracia vložka TS, verzia F, tlakovo liaty zinok, Fiat.