Viacnásobné zaistenie pre 6 visiacich zámkov

Obj. č.: SZ 2493500

The ideal solution in cases where individual access for several persons is required for maintenance and repair purposes.

Obj. č.:
SZ 2493500
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,18 kg
Brutto hmotnosť
0,184 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83015000
EAN
4028177220324
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
SZ viacnásobný uzamykací systém, pre 6 visiacich zámkov
Na stiahnutie
Info sheet