- Obj. č.:
- TS 8611180
- Rozsah dodávky
- s 2 kľúčmi
- Dĺžka
- 24,9 mm
- Montáž v systéme rukovätí
- Komfortná rukoväť VX pre zámkové vložky
- Komfortná rukoväť TS pre zámkové vložky
- Komfortné rukoväte Mini EL pre zámkové vložky
- Komfortné rukoväte AE pre zámkové vložky
- Poznámka
- Pripravené výhradne pre zodpovedajúce systémy rukovätí Rittal
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Bezpečnostná vložka, zámok č. 3524 E
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX IT
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,04 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,042 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177212022
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- TS Uzatváracia vložka pre rukoväte, bezpečnostná uzatváracia vložka č. 3524 E