Bezpečnostné vložky a vložky s tlačidlom pre úchopové systémy

Obj. č.: TS 8611190

Uzatváracia vložka pre rukoväte, vložka s tlačidlom.

Obj. č.:
TS 8611190
Dĺžka
26,5 mm
Montáž v systéme rukovätí
Komfortná rukoväť VX pre zámkové vložky
Komfortná rukoväť TS pre zámkové vložky
Komfortné rukoväte Mini EL pre zámkové vložky
Komfortné rukoväte AE pre zámkové vložky
Poznámka
Pripravené výhradne pre zodpovedajúce systémy rukovätí Rittal
Uzáver
Vložka uzáveru: Vložka s tlačidlom
Vhodné pre typ skrine
VX
VX IT
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,029 kg
Brutto hmotnosť
0,03 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177212039
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
TS uzatváracia vložka pre systémy rukovätí, vložka s tlačidlom