- Obj. č.:
- TS 8611200
- Rozsah dodávky
- s 2 kľúčmi
- Dĺžka
- 26,2 mm
- Montáž v systéme rukovätí
- Komfortná rukoväť VX pre zámkové vložky
- Komfortná rukoväť TS pre zámkové vložky
- Komfortné rukoväte Mini EL pre zámkové vložky
- Komfortné rukoväte AE pre zámkové vložky
- Poznámka
- Pripravené výhradne pre zodpovedajúce systémy rukovätí Rittal
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Vložka s tlačidlom a bezpečnostná vložka
Zámok č. 12321, iný zámok nemožno použiť.
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX IT
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,04 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,045 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177212046
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
-
TS uzatváracia vložka pre systémy rukovätí, tlačidlo a bezpečnostná vložka