Plastové rukoväte pre otočné uzávery

Obj. č.: SZ 2533100

As an alternative to the standard lock insert with or without lock cylinder insert. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.

Obj. č.:
SZ 2533100
Prevedenie
A
Materiál
Skriňa z plastu spevneného sklenými vláknami
Uzáver: plast
Tesnenie: PU
Upínací diel: oceľový plech, pozinkovaný
Farba
RAL 9011
Rozsah dodávky
Dodáva sa bez kľúčov.
Plastová rukoväť
Tesnenie
Upínací diel
Uzáver AX
Uzáver KX
Upevňovacia skrutka
Poznámka
Iné zámky na vyžiadanie.
Uzáver
Vložka uzáveru: bez zámku
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,065 kg
Brutto hmotnosť
0,067 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177940581
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Plastová rukoväť SZ pre AX a KX, bez bezpečnostnej vložky
Na stiahnutie
Info sheet