Komfortná rukoväť pre TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Obj. č.: TS 8611340

Thanks to its folding action, the handle does not take up any swing space, thus maximising the door surface area available for installed equipment. Simple assembly, thanks to the snap-mounted handle system.

Obj. č.:
TS 8611340
Prevedenie
pre profilovú cylindrickú polvložku
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
Matný, chrómovaný
Montážny pokyn
Pre montáž na presklené dvere TS, VX SE, dvere pod PC, designové dvere priemyselných staníc je nutný adaptér rukoväte.
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené na montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40, resp. 45 mm (podľa DIN 18 252) alebo bezpečnostných vložiek a vložiek s tlačidlom s dĺžkou 40 mm
Vhodné pre typ skrine
TS
TS IT
VX SE
PC enclosure door
IW
TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
SE stainless steel
EL 3-part, 18 – 21 U
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,56 kg
Brutto hmotnosť
0,597 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177243033
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
TS komfortná rukoväť, pre TS, TS IT, SE, PC, IW, pre profilovú cylindrickú polvložku matný chróm
Na stiahnutie
Instructions