Komfortná rukoväť pre TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Obj. č.: TS 8611350

Thanks to its folding action, the handle does not take up any swing space, thus maximising the door surface area available for installed equipment. Simple assembly, thanks to the snap-mounted handle system.

Obj. č.:
TS 8611350
Prevedenie
pre uzatváracie vložky
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 9005
Montážny pokyn
Pre montáž na presklené dvere TS, VX SE, dvere pod PC, designové dvere priemyselných staníc je nutný adaptér rukoväte.
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia F alebo bezpečnostné vložky a vložky s tlačidlom s dĺžkou do 26,5 mm
Vhodné pre typ skrine
TS
TS IT
VX SE
PC enclosure door
IW
TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
SE stainless steel
EL 3-part, 18 – 21 U
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,52 kg
Brutto hmotnosť
0,527 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177300446
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Komfortná rukoväť TS, pre TS, TS IT, SE, PC, IW, pre uzatváracie vložky, RAL 9005.
Na stiahnutie
Instructions