- Obj. č.:
- SZ 2455010
- Prevedenie
- Štandardné
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035 s hnedou rukoväťou a príchytkou
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia A, montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40 alebo 45 mm (podľa DIN 18 252) alebo bezpečnostných vložiek a vložiek s tlačidlom s dĺžkou 40 mm
- Vhodné pre typ skrine
- AE with 3-point lock
- Based AE with 3-point lock
- Wall-mounted enclosure AE with 3-point lock
- TP pedestals
- One-piece console TP - Console door
- TP universal console
- AE with stainless steel 3-point lock
- Based on AE with stainless steel 3-point lock
- One-piece console - stainless steel door
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,525 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,535 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
SZ uzamykací systém Ergoform-S, štandard, RAL 7035 s hnedou rukoväťou a záložkou