Plastové rukoväte

Obj. č.: SZ 2485100

Alternative to the standard lock insert with or without lock cylinder insert.

Obj. č.:
SZ 2485100
Prevedenie
C
Farba
RAL 9011
Poznámka k obj. č.
nehodí sa pre AE 1018.600
Uzáver
Vložka uzáveru: bez bezpečnostnej valcovej vložky
Vhodné pre typ skrine
AE with stainless steel cam
Based on AE with stainless steel cam
One-piece console - stainless steel console cover
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,039 kg
Brutto hmotnosť
0,046 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177440968
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Plastová rukoväť SZ, verzia C, bez bezpečnostnej vložky
Na stiahnutie
Info sheet