Otočná rukoväť

Obj. č.: SZ 2535000

Alternatíva k štandardnej zámkovej vložke s bezpečnostnou cylindrickou vložkou.

Obj. č.:
SZ 2535000
Prevedenie
C
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
s 2 kľúčmi
Poznámka k obj. č.
nehodí sa pre AE 1018.600
Uzáver
Vložka uzáveru: s bezpečnostnou valcovou vložkou zámok č. 3524 E
Vhodné pre typ skrine
AE with stainless steel cam
Based on AE with stainless steel cam
One-piece console - stainless steel console cover
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,13 kg
Brutto hmotnosť
0,14 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177026933
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Otočná rukoväť SZ, verzia C, s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, č. zámku 3524 E
Na stiahnutie
Info sheet