Otočná rukoväť

Obj. č.: SZ 2572000

Alternatíva k štandardnej zámkovej vložke bez bezpečnostnej cylindrickej vložky.

Obj. č.:
SZ 2572000
Prevedenie
B
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
Uzáver
Vložka uzáveru: bez bezpečnostnej valcovej vložky
Vhodné pre typ skrine
EB
BG with cam
AE with cam
Based on AE with cam
Wall-mounted enclosure AE with cam
TP desk section and console
One-piece console TP - Console cover
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,08 kg
Brutto hmotnosť
0,083 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177028210
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Otočná rukoväť SZ, verzia B, bez bezpečnostnej vložky
Na stiahnutie
Info sheet