Komfortná rukoväť Mini pre AE s otočným uzáverom, so zámkom VW E1

Obj. č.: SZ 2537045

For retro-fitting to AE enclosures with cam locks.

Obj. č.:
SZ 2537045
Prevedenie
so zámkom VW E1
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Možnosti montáže
Montáž rukoväte vertikálne od výšky skrine 380 mm
Montáž rukoväte horizontálne od šírky skrine 300 mm
Od výšky skrine 500 mm je možné na spodnom bode uzatvárania namontovať komfortnú rukoväť v mini prevedení iba horizontálne.
Od výšky skrine 600 mm je možné na spodnom bode uzatvárania namontovať komfortnú rukoväť v mini prevedení vertikálne pootočenú o 180°.
Poznámka
Len na použitie s VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
Dodáva sa bez kľúčov
Vhodné pre typ skrine
AE with cam
Wall-mounted enclosure AE with cam
Based on AE with cam
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,49 kg
Brutto hmotnosť
0,555 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177701427
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
SZ mini komfortná rukoväť, pre AE s otočným uzáverom, VW E1
Na stiahnutie
Instructions