- Obj. č.:
- VX 8618280
- Prevedenie
- pre profilovú cylindrickú polvložku
- Výhody
- Vzhľadom na to, že vďaka technickému riešeniu nevyžaduje rukoväť so sklápaním žiadny priestor na otáčanie, je možné plochu dverí optimálne využiť na vstavanú montáž vybavenia
- Jednoduchá montáž vďaka systému uchytenia rukoväte nacvaknutím
- Materiál
- Presný odliatok z nerezovej ocele
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Pripravené na montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40, resp. 45 mm (podľa DIN 18 252) alebo bezpečnostných vložiek a vložiek s tlačidlom s dĺžkou 40 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX IT
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,966 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177921801
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Komfortná rukoväť VX, pre profilovú cylindrickú polvložku z nerezového profilu, odliatok