- Obj. č.:
- GA 9123000
- Materiál
- Hliníkový tlakový odliatok
- Farba
- RAL 7001
- Rozsah dodávky
- 2 pánty
8 skrutiek - Vhodné pre
- Typ skrine: GA
Výška: ≥ 120 mm
Hĺbka: ≥ 80 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,05 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,059 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- Pánty pre GA skrine, vonkajší
- Na stiahnutie
- Info sheet