Pánty 180°

Obj. č.: SZ 7824520

Pre rozšírenie uhlu otvorených dverí

Obj. č.:
SZ 7824520
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Uhol otvorenia dverí
180°
Poznámka
Môže sa znížiť stupeň krytia skrine.
Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
Poznámka k obj. č.
Môže sa znížiť stupeň krytia skrine.
Nie je určené pre delené dvere.
Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
Suitable for door variant
Dvere z oceľového plechu
Vhodné pre typ skrine
TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
TS IT
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,572 kg
Brutto hmotnosť
1,777 kg
Číslo colnej sadzby
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Pánty DK-TS8 180°, pre dvere z oceľového plechu, TS, TS IT
Na stiahnutie
Info sheet