Produkt končí dňom: 19. 12. 2023
- Obj. č.:
- SZ 7824525
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Uhol otvorenia dverí
- 140°
- Poznámka
- Môže sa znížiť stupeň krytia skrine.
- Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
- Poznámka k obj. č.
- Môže sa znížiť stupeň krytia skrine.
- Nie je určené pre delené dvere.
- Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
- Suitable for door variant
- Presklené dvere z hliníka
- Dvere z hliníka a oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
- Vhodné pre typ skrine
- TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
- TS IT
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,416 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,618 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- DK-TS8 180° pánty, pre presklené dvere, TS, TS IT
- Na stiahnutie
- Info sheet