- Obj. č.:
- SZ 8800710
- Materiál
- Jemný odliatok/zinkový tlakový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Uhol otvorenia dverí
- 180°
- Poznámka
- Môže sa znížiť stupeň krytia skrine.
- Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
- Suitable for door variant
- Dvere s veľkým dynamickým zaťažením, dverné vstavané zariadenia do 900 N
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- VX SE
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,92 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,977 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
-
TS pánty 180°, pre TS, VX SE, dvere s vysokým dynamickým zaťažením, RAL 7035