- Obj. č.:
- VX 8618335
- Materiál
- Presný oceľový odliatok
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Uhol otvorenia dverí
- 180°
- Poznámka
- Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
- Možno namontovať bez mechanických úprav dverí
- Vhodné pre dverné inštalácie do 900 N
- Suitable for door variant
- Dvere z oceľového plechu
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,696 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,742 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83021000
- EAN
- 4028177951372
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
-
Pánty VX 180°, presný oceľový odliatok, farba: RAL 9005