Pánty 180° pre VX

Obj. č.: VX 8618341

To extend the door opening angle to 180°, without machining. Material: Precision-cast steel with copper-nickel-chrome plating

Obj. č.:
VX 8618341
Materiál
Presný oceľový odliatok
Povrch
Chróm-meď-nikel
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Uhol otvorenia dverí
180°
Poznámka
Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
Možno namontovať bez mechanických úprav dverí
Vhodné pre dverné inštalácie do 900 N
Suitable for door variant
Dvere z oceľového plechu
Dvere z nerezovej ocele
Vhodné pre typ skrine
VX
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,732 kg
Brutto hmotnosť
0,74 kg
Číslo colnej sadzby
83021000
EAN
4028177954038
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Pánty VX 180°, oceľ, povrch chróm-meď-nikel
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions