Dvere/uzávery

Dvere, vnútorná strana

Podporuje širokú škálu možností upevnenia na uloženie a archiváciu dokumentov a inštaláciu zobrazovacích a ovládacích prístrojov.

Dvere, vnútorná strana

Systémové chassis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

For securing cable ducts, cable conduit holders, equipment installed on the door, etc.

Dvere, vnútorná strana

Montážna výstuha pre VX, TS, VX SE, TP, AX

For simple attachment of cable ducts, cable conduit holders, contact hazard protection cover plates, equipment installed on the door, cable clamping and attachment.

Dvere, vnútorná strana

Schránky na schémy z oceľového plechu šírkovo variabilný

For fastening to the perforated door strip at any height. Variable and easily adjustable in the width.

Dvere, vnútorná strana

Schránky na schémy z oceľového plechu pre spodný diel VX, TS, VX SE, PC, TP

For fastening to tubular door frames at any height.

Dvere, vnútorná strana

Schránky na schémy zapojenia z plastu

For affixing to the inside surfaces of doors.

Dvere, vnútorná strana

Schránky na schémy zapojenia s priehľadným puzdrom

With welded-on transparent pouch and self-adhesive backing.

Dvere, vnútorná strana

Dierovaná dverná lišta pre AX z nerezovej ocele

For vertical mounting on the threaded bolts of the door, for attaching support strips, punched sections with mounting flanges, 14 x 39 mm, door stay.

Dvere, vnútorná strana

Montážna dierovaná lišta pre AE z nerezovej ocele

For mounting support strips for AE, door stay for AE etc.

Dvere, vnútorná strana

Aretácia dverí pre AX

To secure the door in the open position. May be fitted without machining the enclosure.

Dvere, vnútorná strana

Aretácia dverí pre AX z plastu, plastová skriňa v nevýbušnom prevedení

To secure the door in the open position. May be fitted without machining the enclosure.

Dvere, vnútorná strana

Aretácia dverí pre VX

To secure the door in the open position. May be fitted without machining the enclosure/housing.

Dvere, vnútorná strana

Aretácia dverí

To secure the door against accidental banging.

Dvere, vnútorná strana

Aretácia dverí pre únikové cesty

In case of an emergency, conventional door stays can block the escape route. The stay is actuated automatically under pressure, releasing the door in both directions. In conjunction with 180° hinges, this ensures that no escape routes are blocked by...

Dvere, vnútorná strana

Rúrkový dverný rám pre TS, TS IT

For TS IT for rear door, vertically divided, solid

Dvere, vnútorná strana

Odnímateľný rámček, magnetický

For individual marking or labelling of the existing network infrastructure. The magnetic surface facilitates flexible mounting on all magnet compatible surfaces.

Dvere, vnútorná strana

Nábehové koliesko pre VX

Lifts up the door when there is heavy installed equipment (e.g. cooling unit) as a closing aid. For attaching to the tubular door frame.

Dvere, vnútorná strana

Nábehové koliesko pre TS, VX SE, PC

Lifts the door with heavy installed equipment (e.g. cooling unit) as a closing aid.

Dvere, vnútorná strana

Odkladací pult pre VX, TS, VX SE, TP, PC

For programming units etc., prepared for mounting on the tubular door frame. When required for servicing, it folds down quickly with a maximum support area, and after use is stowed away in a space-saving design.

Dvere, vnútorná strana

Pult na schémy pre VX, TS, VX SE, TP, PC

Holds wiring plans during fault-finding and maintenance work. Wiring plan lecterns may be bayed in line with the door width. For mounting on the tubular door frame or on the perforated door strip.

Dvere, vnútorná strana

Transportná a montážna rukoväť pre VX, TS, VX SE

For safe installation and removal of the door and during relocation in the workshop.

Dvere, vnútorná strana

Upevňovacie čapy

The universal assembly component for all situations where a distance from the mounting level is required.

Dvere, vnútorná strana

Svorka na dokumenty, magnetická

For simple storage of documents. For attachment to any magnet-compatible surface via a permanent magnet.

Dvere, vnútorná strana

Odkladací box

Holds up to 10 CDs/DVDs securely.