Pult na schémy pre VX, TS, VX SE, TP, PC

Obj. č.: PS 4120000

Holds wiring plans during fault-finding and maintenance work. Wiring plan lecterns may be bayed in line with the door width. For mounting on the tubular door frame or on the perforated door strip.

Obj. č.:
PS 4120000
Materiál
Odkladací pult: polypropylén
Upevňovací uholník: zinkový tlakový odliatok
Farba
V odtieni podobnom RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre šírku dverí
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm
Možnosti montáže
Na rúrkovom ráme dverí musí byť použitý tento počet pultov na schémy
Šírka dverí 400/500 mm = 1 pult so schémou zapojenia
Šírka dverí 600 mm = 2 pulty so schémou zapojenia
Šírka dverí 800 mm = 2 alebo 3 pulty so schémou zapojenia
Šírka dverí 1000 mm = 3 pulty so schémou zapojenia
Rozmery
Šírka: 210 mm
Výška: 365 mm
Hĺbka: 24 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
TP
PC
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,84 kg
Brutto hmotnosť
0,86 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177091887
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Popis výrobku
Pult na schému zapojenia PS, pre VX, TS, VX SE, PC, TP, pre šírku dverí: 400 mm
Na stiahnutie
Instructions