- Obj. č.:
- SZ 2515000
- Materiál
- polystyrén so samolepiacimi upevňovacími pásikmi
Bez halogénu
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 7035
- Svetlá výška
- 174 mm
- Svetlá šírka
- 228 mm
- Svetlá hĺbka
- 17 mm
- Poznámka
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Vhodné pre formát papiera
- DIN A5 landscape
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,09 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,097 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177025936
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
-
Vrecko na schému zapojenia SZ z plastu, DIN A5, na šírku