- Obj. č.:
- SZ 2511500
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí odporúčame na ochranu pred vodou a ultrafialovým žiarením strechu na ochranu pred dažďom, umiestnenú nad skriňou, resp. nad medzerou medzi dverami a skriňou
- Kontroly stupňov ochrany IP pre ochranu proti vode (2. číslica podľa IEC 60 529) nie je možné porovnávať so skriňou inštalovanou vonku alebo za obdobných podmienok.
- Podľa okolitých podmienok je potrebné prijať ďalšie opatrenia.
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 350 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,093 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,293 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177477063
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 600x350 mm, Sheet steel