Strešný plech, s ventilačnými otvormi pre TS, TS IT

Obj. č.: DK 7826809

In exchange for the standard roof, with and without cable entry.

Obj. č.:
DK 7826809
Prevedenie
Dvojdielny s káblovou priechodkou
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
10,7 kg
Brutto hmotnosť
14,5 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177345447
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech DK-TS 8, pre káblový vstup, s vetracími otvormi po celom obvode, ŠxVxH: 800x72x1000 mm, 2-dielny