- Obj. č.:
- DK 7826889
- Prevedenie
- Dvojdielny s káblovou priechodkou
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
TS IT
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10,999 kg
- Brutto hmotnosť
- 11,578 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177345423
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Strešný plech DK-TS 8, pre káblový vstup, s vetracími otvormi po celom obvode, ŠxVxH: 800x72x800 mm, 2-dielny