- Obj. č.:
- VX 8604455
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: 600 mm
Hĺbka: 400 mm - Číslo colnej sadzby
- 94039910
- Popis výrobku
- VX protective roof for WxD: 600x400 mm, stainless steel
- Na stiahnutie
- Instructions