- Obj. č.:
- SV 9665760
- Prevedenie
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Materiál
- Izolačný materiál
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane tesnení
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63
- Rozmery
- Šírka: 250 mm
Hĺbka: 160 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,281 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
Príruba pre zavedenie káblov SV, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, izolačný materiál