- Obj. č.:
- SV 9665770
- Prevedenie
- s tesniacimi membránami 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Materiál
- Izolačný materiál
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane tesnení
- Rozmery
- Šírka: 250 mm
Hĺbka: 160 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,341 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
Príruba pre zavedenie káblov SV, s tesniacimi membránami, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, izolačný materiál