- Obj. č.:
- SZ 2474000
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí odporúčame na ochranu pred vodou a ultrafialovým žiarením strechu na ochranu pred dažďom, umiestnenú nad skriňou, resp. nad medzerou medzi dverami a skriňou
- Kontroly stupňov ochrany IP pre ochranu proti vode (2. číslica podľa IEC 60 529) nie je možné porovnávať so skriňou inštalovanou vonku alebo za obdobných podmienok.
- Podľa okolitých podmienok je potrebné prijať ďalšie opatrenia.
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE stainless steel
Šírka: = 760 mm
Hĺbka: = 300 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,21 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177024540
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
SZ ochranná strieška, pre AE, pre ŠxH: 760x300 mm, nerez, 1.4301