Tlakové zátky pre strešný plech

Obj. č.: SV 9674790

For converting the IP 55 roof plate into a roof plate with pressure relief function.

Obj. č.:
SV 9674790
Materiál
Polyamid
Rozsah dodávky
Vrátane 4 výstražných nálepiek
Poznámka
Pre strešný plech sú potrebné 2 tlakové zátky a 1 výstražná nálepka.
Medzné hodnoty pre dodržanie odolnosti proti oblúkovému skratu závisia od použitého prípojnicového systému.
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,072 kg
Brutto hmotnosť
0,083 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
Popis výrobku
Tlaková zátka SV, pre strešné plechy IP 55
Na stiahnutie
Info sheet