Strešný plech pre prírubu na zavedenie káblov pre VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681548

For enclosures without roof plate and in exchange for the standard roof in other enclosures.

Obj. č.:
SV 9681548
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Number of required cable entry glands
4
Vhodné pre
Šírka: = 400 mm
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,62 kg
Brutto hmotnosť
3,42 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177926561
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech SV pre VX, šírka x hĺbka: 400x800 mm, pre prírubu pre zavedenie káblov
Na stiahnutie
Instructions