Bočnice pre nadstavbový modul VX

Obj. č.: VX 8618541

To finish off the side of a top-mounting module or bayed suite.

Obj. č.:
VX 8618541
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Lakovaný, štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Výška: = 200 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,7 kg
Brutto hmotnosť
3,42 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177957626
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnica VX pre nadstavbový modul
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions