Nadstavbový modul pre VX

Obj. č.: VX 8618501

As a cable chamber for cable infeed from above or for power distribution with busbar systems across bayed enclosures. The cover plate supplied as standard is used to finish off at the top.

Obj. č.:
VX 8618501
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Lakovaný, štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámový modul
2 kryty predné/zadné
8 držiakov s automatickým vyrovnaním potenciálu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 200 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,8 kg
Brutto hmotnosť
11,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177957619
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Nadstavbový modul VX, pre ŠxH: 600x600 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions