Transportné oká pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4568000

For crane transportation of enclosures, where not already included in the supply.

Obj. č.:
SZ 4568000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkované C 15 E
Rozsah dodávky
4 transportné oká
4 vejárové podložky A 12.5
Rozmery
Závit: M12
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,512 kg
Brutto hmotnosť
0,66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177103122
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Popis výrobku
Transportné oká SZ, pre VX, TS, SE, oceľový plech, pozinkované
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions