- Produktové číslo:
- AS 4050.816
- Provedení
- HSSE-V3
Vaporizované
Pro průchozí závit
Forma B se spirálovým bodem
Vysoce výkonná ocel s podílem vanadu - Popis výrobku
- Strojní závitník pro obráběcí centrum Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT a laserové centrum LC.
- Rozměry
- Závit: M10
- Obrobitelný materiál
- Ocel
- Nerez ocel
- Hliník
- Plast
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 0,03 kg
- Číslo celní sazby
- 82051000
- EAN
- 4028177704114
- ETIM 7.0
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Popis výrobku
- AS Strojní závitník M10