- Produktové číslo:
- AS 4050.300
- Provedení
- 300 ENH (elektricky nastavitelné náklon a výška)
- Popis výrobku
- Montážní stoly jsou pojízdné, s nastavitelným sklonem a podle typu i s nastavitelnou výškou pro obrábění a osazování montážních desek a skříní.
- Výhody
- Umožňuje ergonomickou a k zádům šetrnou práci.
- Individuálně umístitelné v dílně, protože nezávisí na přívodu elektrické energie
- Minimální potřebný prostor při nevyužívání
- Snadná manipulace díky čtyřem kolečkům s aretací
- Variabilní fixace montážních desek pomocí rychloupínače
- Technické údaje
- Nastavitelný sklon cca 0 – 80°
- Rozsah dodávky
- Montážní stůl
1 upínací jednotka, dolní
1 upínací jednotka, horní
Nabíječka
Akumulátor
- Poznámka
- S rozšířením montážního stolu lze dosáhnout max. možné plochy obrobení 1900 x 1900 mm.
- Pro USA, Kanadu, Střední a Jižní Ameriku a Japonsko je navíc vyžadován vícenapěťový napájecí zdroj 4050.219 a připojovací adaptér 4050.222
- Rozměry stroje
- Šířka: 1.400 mm
Hloubka: 1.250 mm
- Nosnost
- 300 kg
- Pracovní výška
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 250 kg
- Číslo celní sazby
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Popis výrobku
-
AS Montážní rám 300 ENH