- Produktové číslo:
- AS 4050.782
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
- Barva
- šedá
- Délka
- 8 mm
- Průřez
- 12
- Vnitřní průměr
- 4,8 mm
- Barevné značení Rittal
- Áno
- Pro průřez
- 4 mm²
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Způsob dodání
- volné
- Balení
- 500 ks
- Hmotnost/balení
- 0,5 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177815698
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 4 mm², AWG 12, 8 mm, šedá, volné, 500 kusů