- Produktové číslo:
- AS 4055.085
- Provedení
- úhlové 90°, s otočnou válcovou hlavou 360°
- Popis výrobku
- Ruční hydraulický prostřihovací nástroj v praktické sadě s razníky pro ocelový plech. Maximální zpracovatelná tloušťka materiálu 2 nebo 3 mm.
- Výhody
- Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
- Rozsah dodávky
- Ruční hydraulický prostřihovací nástroj
9 prostřihovacích čelistí s trojitým dělením
Hydraulický šroub Ø 19 mm
Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm
HSS vrták Ø 10 mm
Sada distančních podložek (3dílná)
Plastový kufřík
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø razníku
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 5,85 kg
- Číslo celní sazby
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Popis výrobku
-
AS Ruční hydraulický prostřihovací nástroj 90°, otočný, sada