- Produktové číslo:
- AS 4055.218
- Provedení
- S trojitým dělením
- Popis výrobku
- K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažný šroub bez kuličkového ložiska
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- Ø razníku
- 18,6 mm
- Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Tažný šroub (Ø x D)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulický tažný šroub Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,089 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808218
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
AS Prostřihovací čelisti