- Produktové číslo:
- AS 4055.161
- Provedení
- S trojitým dělením
- Popis výrobku
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
- 2,5 mm
- Ø razníku
- 61,5 mm
- Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Tažný šroub (Ø x D)
- 19 x 75 mm
- Hydraulický tažný šroub Ø
- 19 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,938 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808157
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech