Vieme, čo je pre vás dôležité.

Riešenia výziev, ktorým čelíte.

Riešenia

Pre priemysel a IT

Spoločnosť Rittal sa zaviazala spolupracovať so silnými partnermi, ako sú Eplan a German Edge Cloud, s cieľom ponúknuť konkrétne riešenia, ktoré vám pomôžu úspešne prekonať akékoľvek výzvy, ktorým momentálne čelíte vo vašom konkrétnom priemysle..

Priemyselné riešenia

Úspešnosť digitalizácie

Všetci súhlasíme s tým, že ak si spoločnosti chcú dlhodobo chrániť svoje podnikanie, musia byť pri využívaní komplexných údajov spolu so štandardizovanými procesmi a riešeniami na zefektívnenie svojej činnosti systematickejšie ako kedykoľvek predtým. Ochrana prostredia je v súčasnosti tiež veľmi aktuálnou otázkou a toto zvýšené povedomie znamená, že spoločnosti musia kombinovať ekonomiku a ekológiu..

Preto sme vyvinuli flexibilný modulárny systém, ktorý poskytuje aj riešenia šité na mieru. Našim zameraním je poskytovať najlepšiu možnú podporu pre vaše hodnotové reťazce a procesy. Kdekoľvek si priemysel a IT krížia cestu, Rittal má perfektné riešenie. 

Bezpečnosť potravín

Efektivita výroby a digitalizácia riadenia

Bezpečnosť potravín je počas výrobnej prevádzky hlavnou prioritou. Rovnako dôležitou sa stáva udržateľnosť.

Nestlé, Švajčiarsko

Energetická účinnosť pre praženie kávy

Okrem spracovania tepla vyžaduje potravinársky priemysel neustále chladenie, ktoré je čo najviac energeticky efektívne. Veľké množstvo energie je potrebné na všetko, od chladeného skladu a rýchleho zmrazenia až po chladenie elektrických ovládacích prvkov.

Chladiace jednotky, termoelektrické chladiče

Integrované riešenie VX25 Blue e+

The product is the perfect symbiosis of the VX25 baying enclosure system and Blue e+ cooling unit. Just one Model No. provides an enclosure with integral cooling unit, boasting all the benefits of Blue e+ Technology.

IT riešenia

Flexibilný a výkonný

Naše IT riešenia sú založené na vysoko výkonných sieťových a serverových rackoch všetkých veľkostí od samostatných rackových aplikácií až po plne nakonfigurované dátové centrá. Naše riešenia pokrývajú celý hodnotový reťazec od konfigurácie, výroby, logistiky a akýchkoľvek prepracovaní požadovaných v priestoroch zákazníka až po inteligentné riešenia údržby a služieb.

Poskytujeme tiež flexibilnú infraštruktúru a cloudové riešenia v podobe modelov IT ako služba. Riešenie typu všetko v jednom ONCITE pomáha spoločnostiam čeliť výzvam spojeným s digitalizáciou. S týmto dátovým centrom industrial edge môžete masívne zvýšiť pridanú hodnotu, ktorú interne generujete, pomocou existujúcich IT infraštruktúr ako zdrojov údajov.

Zdravotná starostlivosť

Sme pripravení na digitálne zdravie

Digitalizácia transformuje celý sektor zdravotnej starostlivosti a elektronické zdravotníctvo bude hrať dôležitejšiu úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

IT infraštruktúra

Riešenia pre dátové centrá

Modulárne kontajnerové dátové centrá ponúkajú ideálne škálovateľné riešenie. Či už sú prispôsobené pre malé a stredné podniky,...