汽車工業

從領先位置出發

汽車行業目前正面臨著其歷史上最大的變革 - 向電動汽車轉型。電動車擴大了汽車行業的產品範圍,人們在研發和生產方面進行了巨額投資。

優化生產流程是關鍵。最終目標是實現工廠的貫穿式數位化,包括供應鏈在內,以及利用資料分析、人工智慧和節能技術。

威圖和易盼將為您提供有力支援。我們關注整個價值鏈,並站在您的流程角度進行思考。憑藉多年的汽車行業經驗和對於行業標準的深刻認知,我們可為您提供高度創新的工業和 IT 解決方案,以及全球範圍內的成功經驗。

 

提高流程速度:與Rittal和EPLAN並肩前進

抓住機遇,借助威圖和易盼的最新解決方案從競爭中脫穎而出,取得領先地位。

 

我們的服務承諾

  • 得益於威圖在控制櫃和機櫃解決方案方面的全球工業和 IT 標準
  • 得益於EPLAN軟體 - 控制設備和開關設備製造領域最智慧的工程設計系統之一
  • 得益于易盼和威圖的增值解決方案 - 從工程設計,到採購和生產,再到運營,始終伴您左右

 

 

  • 得益於全面的威圖IT 基礎設施 解決方案 - 從單個網路機櫃,到完整的資料中心
  • 得益於面向工業 4.0 應用的威圖邊緣資料中心
  • 得益於German Edge Cloud 基於人工智慧、用於加工工業資料的即時邊緣資料中心

 

汽車製造領域的直流供電

Schaper Steuerungstechnik

VX25的實際應用

Schaper Steuerungstechnik是一家中等規模的開關設備製造商,它面臨的主要挑戰,是按期生產開關設備,並遵守約定的交付日期。威圖新款的VX25在實際測試中節省了製造時間,贏得了客戶的信賴。

Voith Turbo

能源成本降低了70%

根據檢查結果,如果將Voith Turbo公司加工中心的控制櫃溫控系統換成威圖最新的Blue e+冷卻設備,可以實現大幅的節能。